Menu  Rechercher

Gaines annelées pour câbles

En cours de production

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de gaine Diamètre intérieur Ajouter au panier
581,8891 € - 581,8891 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
1,5752 € - 2,1832 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
4,6013 € - 5,0987 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
1,3448 € - 1,4005 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
1,5752 € - 2,1832 € Demander le délai de livraison ici
Split
4,7511 € - 4,8594 € Demander le délai de livraison ici
Split
0,6563 € - 1,0791 € Demander le délai de livraison ici
Split
1,1595 € - 1,2078 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
4.8 mm
229,2811 € - 239,6377 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
390,1977 € - 390,1977 € Demander le délai de livraison ici
Unsplit
23,6974 € - 23,6974 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 3
Conduits Non fendue 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Noir

10276921

Gamme de prix
581,8891 € - 581,8891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Roll
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Conduits Non fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Noir

10153604

Gamme de prix
2,1832 € - 1,5752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Roll
  • Code produit
    3917320090
Conduits Non fendue 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Noir

10153642

Gamme de prix
5,0987 € - 4,6013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Roll
  • Code produit
    3917320090
Conduits Non fendue 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PEBD Noir

10311264

Gamme de prix
1,4005 € - 1,3448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3917320090
Conduits Fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Noir

10153451

Gamme de prix
2,1832 € - 1,5752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Split
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Noir

10153499

Gamme de prix
4,8594 € - 4,7511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Split
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Noir

10153536

Gamme de prix
1,0791 € - 0,6563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Split
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3917320090
Conduits Non fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PEBD Noir

10629710

Gamme de prix
1,2078 € - 1,1595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Acier

10276716

Gamme de prix
239,6377 € - 229,2811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Acier
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Roll
  • Code produit
    7304900099
Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Noir

10276792

Gamme de prix
390,1977 € - 390,1977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Unsplit
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Roll
  • Code produit
    7304900099
Conduits M12x1.5 Droit PA Noir

10336199

Gamme de prix
23,6974 € - 23,6974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790