Manchons de câbles à fermeture automatique. Le design à fermeture par chevauchement fait qu'ils peuvent être installés après assemblage des câbles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètres de câbles compatibles | Diamètre nominal intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,2097 € - 65,3136 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 47,4532 € - 60,6608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 41,5309 € - 53,1595 € | 9 En stock |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 67,7753 € - 81,6551 € | 10 En stock |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 76,9725 € - 98,5248 € | 8 En stock |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 74,545 € - 89,8127 € | 2 En stock |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 61,0056 € - 76,629 € | 5 En stock |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 55,8485 € - 71,4862 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 47,4532 € - 57,1559 € | 5 En stock |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer