Menu  Rechercher

Gaines spiralées fendues 5.0 mm PA Noir CAT-05-PP

Les gaines spiralées fendues sont idéales pour organiser et protéger les câbles électriques. Elles sont durables et résistent à l'écrasement sans limiter la flexibilité. Les fils sont faciles à insérer dans le faisceau avec l'outil d'installation compatible (fournis séparément).
Référence Essentra :

10170700

Référence du fabricant:

SHR-05-6NB

495 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 165,18 €
5 - 9 151,72 €
10 + 140,71 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

165,18 €

1 x 165,18 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide
Couleur Noir
Description UL/CSA UL E208749
À utiliser avec CAT-05-PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter