Menu  Rechercher

Gaines spiralées fendues 15.0 mm PP Noir CAT-15-PP

Les gaines spiralées fendues sont idéales pour organiser et protéger les câbles électriques. Elles sont durables et résistent à l'écrasement sans limiter la flexibilité. Les fils sont faciles à insérer dans le faisceau avec l'outil d'installation compatible (fournis séparément).
Référence Essentra :

10170762

Référence du fabricant:

SHR-15-PPB

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Description UL/CSA UL E208749
À utiliser avec CAT-15-PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter