Menu  Rechercher

Gaines spiralées fendues 32.0 mm PA Noir CAT-32-PP

Les gaines spiralées fendues sont idéales pour organiser et protéger les câbles électriques. Elles sont durables et résistent à l'écrasement sans limiter la flexibilité. Les fils sont faciles à insérer dans le faisceau avec l'outil d'installation compatible (fournis séparément).
Référence Essentra :

10170946

Référence du fabricant:

SHR-32-6V0B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 179,86 €
5 - 9 168,85 €
10 + 156,61 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

179,86 €

1 x 179,86 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Couleur Noir
Description UL/CSA UL E208749
À utiliser avec CAT-32-PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter