Menu  Rechercher

Gaines spiralées fendues 32.0 mm PP Blanc CAT-32-PP

Les gaines spiralées fendues sont idéales pour organiser et protéger les câbles électriques. Elles sont durables et résistent à l'écrasement sans limiter la flexibilité. Les fils sont faciles à insérer dans le faisceau avec l'outil d'installation compatible (fournis séparément).
Référence Essentra :

10170922

Référence du fabricant:

SHR-32-PPW

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 59,59 €
5 - 9 55,30 €
10 - 24 51,13 €
25 + 46,98 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

59,59 €

1 x 59,59 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Description UL/CSA UL E208749
À utiliser avec CAT-32-PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter