Menu  Rechercher

Gaine spiralée 12.0 mm 50.0 mm PEBD Naturel

Gaine légère en PE naturel offrant une protection économique des tuyaux et des câbles. Elles sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer.
Article de code:

HW-10-12-PE

300 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 49 1,2684 €
50 - 374 1,0139 €
375 - 599 0,9356 €
600 - 1199 0,839 €
1200 + 0,738 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

31,71 €

25 x 1,2684 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 12.0 - 50.0 mm
Longueur par bobine 25.0 m
Diamètre extérieur 10.0 mm
Longueur de pas 25.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter