Menu  Rechercher

Gaine spiralée 20.0 mm 120.0 mm PEBD Noir

Gaine légère en polyéthylène noir qui apporte une protection des tuyaux et câbles d'un bon rapport qualité. Ces gaines sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer et elles protègent de l'usine sans limiter la flexibilité.
Référence Essentra :

10158616

Référence du fabricant:

HW-20-22-PE-BK

275 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 49 3,3731 €
50 - 374 2,6985 €
375 - 599 2,4831 €
600 - 1199 2,2248 €
1200 + 1,9664 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

84,33 €

25 x 3,3731 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 20.0 - 120.0 mm
Longueur par bobine 25.0 m
Diamètre extérieur 20.0 mm
Longueur de pas 25.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter