Menu  Rechercher

Gaine spiralée 25.0 mm 150.0 mm PEBD Naturel

Gaine légère en PE naturel offrant une protection économique des tuyaux et des câbles. Elles sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer.
Article de code:

HW-25-27-PE

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 39 4,0385 €
40 - 359 3,2279 €
360 - 599 3,0004 €
600 + 2,6734 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

80,77 €

20 x 4,0385 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 25.0 - 150.0 mm
Longueur par bobine 20.0 m
Diamètre extérieur 25.0 mm
Longueur de pas 20.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter