Menu  Rechercher

Gaine spiralée 25.0 mm 150.0 mm PEBD Noir

Gaine légère en polyéthylène noir qui apporte une protection des tuyaux et câbles d'un bon rapport qualité. Ces gaines sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer et elles protègent de l'usine sans limiter la flexibilité.
Article de code:

HW-25-27-PE-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 3,2279 €
200 - 999 3,0004 €
1000 + 2,6734 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

64,56 €

20 x 3,2279 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 25.0 - 150.0 mm
Longueur par bobine 20.0 m
Diamètre extérieur 25.0 mm
Longueur de pas 20.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter