Menu  Rechercher

Gaine spiralée 2.0 mm 15.0 mm PEBD Noir

Gaine légère en polyéthylène noir qui apporte une protection des tuyaux et câbles d'un bon rapport qualité. Ces gaines sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer et elles protègent de l'usine sans limiter la flexibilité.
Article de code:

HW-3.5-5-PE-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 399 0,562 €
400 - 599 0,5423 €
600 - 1199 0,4831 €
1200 + 0,4268 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

28,10 €

50 x 0,562 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 2.0 - 15.0 mm
Longueur par bobine 50.0 m
Diamètre extérieur 3.5 mm
Longueur de pas 50.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter