Menu  Rechercher

Gaine spiralée 4.0 mm 20.0 mm PEBD Naturel

Gaine légère en PE naturel offrant une protection économique des tuyaux et des câbles. Elles sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer.
Article de code:

HW-5-7-PE

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 49 0,7465 €
50 - 374 0,5972 €
375 - 599 0,5531 €
600 - 1199 0,4962 €
1200 + 0,4337 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

18,66 €

25 x 0,7465 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 4.0 - 20.0 mm
Longueur par bobine 25.0 m
Diamètre extérieur 5.0 mm
Longueur de pas 25.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter