Menu  Rechercher

Gaine spiralée 7.0 mm 40.0 mm PEBD Naturel

Gaine légère en PE naturel offrant une protection économique des tuyaux et des câbles. Elles sont résistantes à l'écrasement, flexibles et faciles à installer.
Article de code:

HW-8-10-PE

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,7963 €
250 - 1249 0,7351 €
1250 - 2499 0,6584 €
2500 + 0,5816 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

19,91 €

25 x 0,7963 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Plage de diamètres de câbles compatibles 7.0 - 40.0 mm
Longueur par bobine 25.0 m
Diamètre extérieur 8.0 mm
Longueur de pas 25.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter