175930599918
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 74,9125 € |
10 - 49 | 54,4757 € |
50 + | 51,0516 € |
Adhésion | Non-adhésif |
---|---|
Couleur | Jaune ; vert |
Type d'emballage | Boîte |
Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.75 mm |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.03 in |
Température minimale de rétreint optimum | 100 °C |
Température minimale de rétreint optimum | 212 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -55 - 135 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -67 - 275 °F |
Longueur totale | 5.0 m |
Longueur totale | 16.404 ft |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 9.5 mm |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.374 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.8 mm |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.031 in |
Taux de rétrécissement | 3:1 |
Matière complète | Polyoléfine réticulée adhésive |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.