Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 100,3999 € |
10 - 19 | 95,3979 € |
20 + | 90,3544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhésion | Non-adhésif |
---|---|
Certification | UL |
Couleur | Noir |
Type d'emballage | Bobine |
Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
Diamètre intérieur (rétréci) | 1.0 mm |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.039 in |
Température minimale de rétreint optimum | 100 °C |
Température minimale de rétreint optimum | 212 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
Longueur totale | 150.0 m |
Longueur totale | 492.126 ft |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 3.0 mm |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.118 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.6 mm |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.024 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Taux de rétrécissement | 3:1 |
Matière complète | Polyoléfine réticulée |
Code produit | 3917390099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.