Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 3:1 3.0 mm PO / Bon de commande Jaune

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in yellow and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Article de code:

495952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 111,8686 €
10 - 19 106,2724 €
20 + 100,6762 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

111,87 €

1 x 111,8686 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Non-Adhesive
Certification UL
Couleur Jaune
Type d'emballage Reel
Caractéristiques spéciales Ignifuges
Diamètre intérieur (rétréci) 1.0 mm
Température minimale de rétreint optimum 100 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 150.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 3.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 0.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL224 VW-1
Taux de rétrécissement 3:1
Matière complète Polyoléfine réticulée
Code produit 3917390099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter