Menu  Rechercher

Glissière 360.0 mm 45.4 mm Acier zingué

Cette glissière offre un mouvement de tiroir souple et régulé dans les boîtes à outils, les aménagements de magasins et le mobilier de laboratoire. Elles sont fournies par paires, ont une capacité de 35 kg et se déploient entièrement. Elles sont montées sur vis et fabriquées en acier durable qui peut supporter un usage quotidien.
Référence Essentra :

10584514

Référence du fabricant:

10579121

3146 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 31,8125 €
5 - 9 30,2218 €
10 + 28,6312 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

31,81 €

1 x 31,8125 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 350.0 mm
Longueur totale 710.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 360.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 350.0 mm
Direction de course latérale Pleine extension
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 8302420090

Le produit 10579121 remplace:

Glissière 700.0 mm 45.0 mm Acier
Référence Essentra : 10153888
Référence du fabricant: D2000350A

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter