Menu  Rechercher

Glissière 553.0 mm 45.4 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 45 kg.
Article de code:

10579169

1904 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 46,829 €
5 - 9 44,4875 €
10 + 42,1461 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

46,83 €

1 x 46,829 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 550.0 mm
Longueur totale 1103.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 553.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 550.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Le produit 10579169 remplace:

Glissière 1100.0 mm 45.0 mm Acier
Article de code: D2000550A

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter