Menu  Rechercher

Glissière 603.0 mm 45.4 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 35 kg.
Référence Essentra :

10584569

Référence du fabricant:

10579176

1760 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 49,9334 €
5 - 9 47,4373 €
10 + 44,9412 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

49,93 €

1 x 49,9334 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 600.0 mm
Longueur totale 1203.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 603.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 600.0 mm
Direction de course latérale Pleine extension
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Le produit 10579176 remplace:

Glissière 1200.0 mm 45.0 mm Acier
Référence Essentra : 10153932
Référence du fabricant: D2000600A

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter