Menu  Rechercher

Glissière 305.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

Glissière en acier inoxydable 201 avec une capacité de charge de 35 kg.
Référence Essentra :

10584606

Référence du fabricant:

10579213

1961 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 89,0016 €
5 - 9 84,5601 €
10 + 80,1063 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

89,00 €

1 x 89,0016 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 300.0 mm
Longueur totale 605.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 305.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 300.0 mm
Direction de course latérale Pleine extension
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318190090

Le produit 10579213 remplace:

Glissière 300.0 mm 45.0 mm
Référence Essentra : 10282960
Référence du fabricant: 497890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter