Menu  Rechercher

Glissière 553.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

Glissière en acier inoxydable 201 avec une capacité de charge de 45 kg.
Référence Essentra :

10584651

Référence du fabricant:

10579268

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 153,1772 €
5 - 9 145,5177 €
10 + 137,8582 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

153,18 €

1 x 153,1772 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 550.0 mm
Longueur totale 1103.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 553.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 550.0 mm
Direction de course latérale Pleine extension
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter