Menu  Rechercher

Glissière 600.0 mm 35.8 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 20 kg.
Référence Essentra :

10584705

Référence du fabricant:

10579312

1950 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 24,1775 €
5 - 9 22,9661 €
10 + 21,7671 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,18 €

1 x 24,1775 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 300.0 mm
Longueur totale 600.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.8 mm
Longueur totale 600.0 mm
Capacité de charge 25.0 kg
Longueur 300.0 mm
Direction de course latérale Pleine extension
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Le produit 10579312 remplace:

Glissière 306.0 mm 35.0 mm
Référence Essentra : 10283066
Référence du fabricant: 497900

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter