Menu  Rechercher

Glissière 700.0 mm 35.8 mm Acier zingué

Glissière en acier laminé à froid avec une capacité de charge de 20 kg.
Référence Essentra :

10584712

Référence du fabricant:

10579329

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 29,2675 €
5 - 9 27,7992 €
10 + 26,3309 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,27 €

1 x 29,2675 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 350.0 mm
Longueur totale 700.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.8 mm
Longueur totale 700.0 mm
Capacité de charge 25.0 kg
Longueur 350.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Screw Mount
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter