Menu  Rechercher

Glissière 350.0 mm 35.0 mm

Les glissières industrielles sont détachables et dotées d'une rallonge complète et sont fournies par paires.
Référence Essentra :

10283073

Référence du fabricant:

497901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 350.0 mm
Course coulisse 255.0 mm
Direction de course latérale One Way
Méthode de déconnexion Détachable
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Type de montage
Matière complète Acier zingué

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter