Menu  Rechercher

Glissière 3/4 35.0 mm Acier

Les glissières industrielles sont détachables et dotées d'une rallonge complète et sont fournies par paires.
Référence Essentra :

10283080

Référence du fabricant:

497902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 400.0 mm
Longueur totale 695.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 695.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 400.0 mm
Course coulisse 295.0 mm
Direction de course latérale One Way
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter