Menu  Rechercher

Glissière 781.0 mm 35.0 mm Acier

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Référence Essentra :

10148204

Référence du fabricant:

AI-0418

38 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 5 52,0704 €
6 - 29 24,7954 €
30 - 59 23,5422 €
60 - 89 22,3313 €
90 - 119 21,0782 €
120 + 19,8391 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,07 €

1 x 52,0704 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 450.0 mm
Longueur totale 781.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 781.0 mm
Capacité de charge 34.0 kg
Longueur 450.0 mm
Course coulisse 331.0 mm
Direction de course latérale One Way
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter