Menu  Rechercher

Glissière 707.0 mm 26.3 mm Acier

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Référence Essentra :

10148235

Référence du fabricant:

AI-0614

8 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 350.0 mm
Longueur totale 707.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 26.3 mm
Longueur totale 707.0 mm
Capacité de charge 34.0 kg
Longueur 350.0 mm
Course coulisse 357.0 mm
Direction de course latérale Unidirectionnel
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter