Menu  Rechercher

Glissière 806.0 mm 26.3 mm Acier

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Article de code:

AI-0616

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 5 309,2666 €
6 + 147,2698 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

309,27 €

1 x 309,2666 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 400.0 mm
Longueur totale 806.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 26.3 mm
Longueur totale 806.0 mm
Capacité de charge 31.8 kg
Longueur 400.0 mm
Course coulisse 406.0 mm
Direction de course latérale One Way
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter