Menu  Rechercher

Glissière 1005.0 mm 26.3 mm Acier

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Référence Essentra :

10148259

Référence du fabricant:

AI-0620

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 500.0 mm
Longueur totale 1005.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 26.3 mm
Longueur totale 1005.0 mm
Capacité de charge 28.6 kg
Longueur 500.0 mm
Course coulisse 505.0 mm
Direction de course latérale Unidirectionnel
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter