Menu  Rechercher

Glissière 787.0 mm 35.0 mm Acier

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Référence Essentra :

10148266

Référence du fabricant:

AI-0718

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 5 246,5434 €
6 + 117,4016 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

246,54 €

1 x 246,5434 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 457.0 mm
Longueur totale 787.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 787.0 mm
Capacité de charge 40.8 kg
Longueur 457.0 mm
Course coulisse 330.0 mm
Direction de course latérale Unidirectionnel
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter