Menu  Rechercher

Glissière 889.0 mm 35.0 mm Acier

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Référence Essentra :

10148273

Référence du fabricant:

AI-0720

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 508.0 mm
Longueur totale 889.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 889.0 mm
Capacité de charge 37.2 kg
Longueur 508.0 mm
Course coulisse 381.0 mm
Direction de course latérale One Way
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter