Menu  Rechercher

Goupille Xpansion XYZ 22.0 12.0 19.0 Acier

Cette goupille d'expansion XYZ est dotée d'une conception qui permet un placement précis et une répétabilité tout en offrant de hautes pressions de serrage. Elle maintient la goupille en place même en cas de contrainte ou de vibrations. Elle est simple à installer en l'enfonçant dans un trou pré-percé et elle s'étend pour un ajustement parfait une fois en place.
Article de code:

20266448

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 37,89 €
5 - 9 34,10 €
10 - 19 32,21 €
20 + 30,31 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

37,89 €

1 x 37,89 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Poids g 17.2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter