Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Noir

Article de code:

491227

76 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 22,4933 €
20 - 39 21,3736 €
40 + 20,2396 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

44,99 €

2 x 22,4933 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.0
Longueur du corps 24.0 mm
Force finale d'extrémité 15.00 N
Force d'extrémité initiale 6.00 N
Matière du corps Acier inoxydable
Code produit 7318190090
Matière complète Acier inoxydable
Type d'embout Pin
Matière de l'embout Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter