Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

Référence Essentra :

10270622

Référence du fabricant:

491231

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 18,0985 €
50 - 99 17,1856 €
100 + 16,2872 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

90,49 €

5 x 18,0985 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16 x 1.5
Longueur du corps 29.0 mm
Force finale d'extrémité 25.00 N
Force d'extrémité initiale 10.00 N
Matière du corps Acier bruni
Finition Bruni
Code produit 7326909890
Matière complète Acier
Type d'embout Pin
Matière de l'embout Acier bruni

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter