Menu  Rechercher

Poussoir à bille M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Acier

Référence Essentra :

10270752

Référence du fabricant:

491244

17 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,2711 €
200 - 399 1,2082 €
400 + 1,1438 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

25,42 €

20 x 1,2711 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Longueur du corps 7.0 mm
Force finale d'extrémité 5.00 N
Force d'extrémité initiale 3.00 N
Matière du corps Acier bruni
Finition Bruni
Code produit 7326909890
Matière complète Acier
Type d'embout À bille
Matière de l'embout Acier bruni

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter