Menu  Rechercher

Poussoir à bille M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Acier

Référence Essentra :

10270783

Référence du fabricant:

491247

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,5943 €
200 - 399 1,5065 €
400 + 1,4319 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

31,89 €

20 x 1,5943 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur du corps 15.0 mm
Force finale d'extrémité 18.00 N
Force d'extrémité initiale 10.00 N
Matière du corps Acier bruni
Finition Bruni
Code produit 7326909890
Matière complète Acier
Type d'embout À bille
Matière de l'embout Acier bruni

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter