Menu  Rechercher

Poussoir à bille M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Acier inoxydable

Référence Essentra :

10270912

Référence du fabricant:

491260

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 6,8744 €
100 - 199 6,5529 €
200 + 6,2008 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

68,74 €

10 x 6,8744 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Longueur du corps 27.5 mm
Force finale d'extrémité 140.00 N
Force d'extrémité initiale 85.00 N
Matière du corps Acier inoxydable
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable
Type d'embout Ball
Matière de l'embout Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter