Menu  Rechercher

Broche 6.0 M4 x 0.7 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec bridage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20190545

Référence du fabricant:

20190545

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 7,459 €
10 - 19 6,7131 €
20 - 49 6,3402 €
50 - 99 5,9672 €
100 + 5,5943 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,46 €

1 x 7,459 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 6.0
d2 M4 x 0.7
A/F 5.0
Poids g 2.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter