Menu  Rechercher

Guide de câble Vis 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

Goulottes de câbles flexibles à montage par vis pour acheminer les fils. La conception à lamelles permet aux fils de se détacher si nécessaire.
Article de code:

RX1313-0

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
112 + 3,3439 €
Qté par sac standard : 112

Commande par lots de 112

Prix total :

374,52 €

112 x 3,3439 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Polypropylène
Mode de montage Vis
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter