Menu  Rechercher

Guide de câble Adhésif 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

Goulottes de câbles flexibles à montage adhésif pour acheminer les fils. La conception à lamelles permet aux fils de se détacher si nécessaire.
Référence Essentra :

10169018

Référence du fabricant:

RX1616-4

55 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
84 + 4,6887 €
Qté par sac standard : 70

Commande par lots de 70

Prix total :

393,85 €

84 x 4,6887 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif acrylique
Couleur Gris
Matière complète Polypropylène
Mode de montage Adhésif
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter