Menu  Rechercher

Guide de câble Vis 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

Goulottes de câbles flexibles à montage par vis pour acheminer les fils. La conception à lamelles permet aux fils de se détacher si nécessaire.
Référence Essentra :

10169063

Référence du fabricant:

RX3030-0

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 5,7166 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

285,83 €

50 x 5,7166 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Polypropylène
Mode de montage Vis #6 / M3
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter