Menu  Rechercher

Guide de câble Adhésif 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Brun clair

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Référence Essentra :

10170359

Référence du fabricant:

SCD-2228

7 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 88,2272 €
5 - 9 83,806 €
10 - 19 79,61 €
20 + 75,6394 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

88,23 €

1 x 88,2272 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif acrylique
Couleur Brun clair
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Adhésif
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter