Menu  Rechercher

Guide de câble Adhésif 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Blanc

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Code article:

SRL1-3-WH6A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 5 228,5874 €
6 + 182,892 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

228,59 €

1 x 228,5874 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif acrylique
Couleur Blanc
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Adhésif
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter