Menu  Rechercher

Guide lumière LED 2 2.5 mm 26.1 mm Transparent

Conduits de lumière verticaux transparents conçus pour transmettre la lumière des LED montées sur circuit imprimé vers un panneau d'affichage. Cet article a un dessus bombé.
Article de code:

VLP1-D-5

1000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4131 €
5000 + 0,3813 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

413,10 €

1000 x 0,4131 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polycarbonate
Forme de tête Dôme
Ø trou 1.5 mm
Longueur d'entraxe des trous 4.7 mm
Largeur totale 6.4 mm
Diamètre de conduit 3.0 mm
Longueur de tuyau 26.1 mm
Longueur de goujon 2.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Quantité du paquet 1000
Forme 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter