Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 127.0 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 127 mm | 5.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Référence Essentra :

10627051

Référence du fabricant:

21CGS00500

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2526 €
2500 - 9999 0,2274 €
10000 + 0,2046 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

126,30 €

500 x 0,2526 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 114.3 mm
Longueur totale 127.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Largeur totale 6.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter