Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 1227.8 mm PVC

Adjustable card guide that can be cut to the required length. This item must be paired with ACGE-01 card guide ends to complete the assembly.
Article de code:

ACGC-4800

3 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 3 130,00 €
4 + 117,00 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

130,00 €

1 x 130,00 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage à clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Longueur totale 1227.8 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Largeur totale 8.7 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter