Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal Adhésif 1.6 mm 1.2 m

Adhesive PCB guide that can be cut to the required length. Provides support against vibrations that can damage sensitive components. For use with boards installed parallel to the support structure.
Article de code:

BMS-SA5-48

36 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 4,1345 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

103,36 €

25 x 4,1345 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage à clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Longueur totale 1.2 m
Matière complète PVC
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Largeur totale 1219 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter