Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.079 in 139.7 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Article de code:

MPCGCN-550

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,0183 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

509,15 €

500 x 1,0183 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 2 mm
Distance entre les trous de fixation 114.4 mm
Longueur totale 139.7 mm
Matière complète Polyamide 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Largeur totale 7.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter