10316986
RDC-600-130
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Mode de montage | À enfoncer |
| Épaisseur de panneau acceptée | 3.2 mm |
| Épaisseur de panneau acceptée | 0.126 in |
| Distance entre les trous de fixation | 5 in |
| Distance entre les trous de fixation | 127.0 mm |
| Longueur totale | 152.4 mm |
| Longueur totale | 6 in |
| Largeur totale | 0.252 in |
| Largeur totale | 6.4 mm |
| Plage d'épaisseur panneau | 0.047 - 0.091 in |
| Plage d'épaisseur panneau | 1.2 - 2.3 mm |
| Matière complète | Polyamide chargé fibre de verre |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer