Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 203.2 mm PA

Les guides de cartes à canaux profonds offrent un support supplémentaire pour les cartes montées. parfait pour les PCB plus grands et plus lourds.
Référence Essentra :

10112533

Référence du fabricant:

RDC-800

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,2024 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

601,20 €

500 x 1,2024 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 88.9 mm
Longueur totale 203.2 mm
Matière complète Polyamide chargé fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Largeur totale 6.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter